Luminária de pastagem linear exterior económica com luz branca de temperatura única.
A eW Graze EC Powercore é uma luminária linear externa de alto desempenho econômica projetada para destacar características arquitetônicas que variam de texturas de superfície e detalhes de moldagem a arcos e janelas. As luminárias Graze Essential White oferecem um único canal de luz branca. Disponível em 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K, 4.000 K e 5.500 K. Vários comprimentos de luminárias, ângulos de feixe, níveis de saída e níveis de consumo de energia suportam uma grande variedade de aplicações de iluminação de fachadas ou superfícies. Carcaça de baixo perfil, cabeamento conectorizado, faixa de entrada de energia universal e operação de tensão de linha direta tornam as luminárias Graze fáceis de instalar e operar.
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
Armenia |
Azerbaijan |
Bangladesh |
Bhutan |
British Indian Ocean Territory |
Brunei |
Cambodia |
China |
Christmas Island |
Cocos (Keeling) Islands |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Japan |
Kazakhstan |
Kyrgyzstan |
Laos |
Macau |
Malaysia |
Maldives |
Mongolia |
Myanmar (Burma) |
Nepal |
North Korea |
Pakistan |
Philippines |
Singapore |
South Korea |
Sri Lanka |
Taiwan |
Tajikistan |
Thailand |
Turkmenistan |
Uzbekistan |
Vietnam |