Luminária linear exterior de baixo consumo com luz branca de temperatura única
eW Graze QLX Powercore 5W é uma luminária linear exterior concebida para realçar as características arquitetónicas. Disponível em 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K, 4.000 K e 5.500 K. Vários comprimentos de luminárias, ângulos de feixe, níveis de saída e níveis de consumo de energia suportam uma grande variedade de aplicações de iluminação de fachadas ou superfícies. Carcaça de baixo perfil, cabeamento conectorizado, faixa de entrada de energia universal e operação de tensão de linha direta tornam as luminárias Graze fáceis de instalar e operar. Definida de fábrica para consumir um máximo de 5 W por pé, esta luminária suporta as normas ASHRAE e a certificação LEED green building.
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
Armenia |
Azerbaijan |
Bangladesh |
Bhutan |
British Indian Ocean Territory |
Brunei |
Cambodia |
China |
Christmas Island |
Cocos (Keeling) Islands |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Japan |
Kazakhstan |
Kyrgyzstan |
Laos |
Macau |
Malaysia |
Maldives |
Mongolia |
Myanmar (Burma) |
Nepal |
North Korea |
Pakistan |
Philippines |
Singapore |
South Korea |
Sri Lanka |
Taiwan |
Tajikistan |
Thailand |
Turkmenistan |
Uzbekistan |
Vietnam |