Publicar produtos
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Traduzido por Google,

    Câmara de desinfecção UV-C UVCC200 80W 10

    Código da encomenda: 911401786252

    Câmara de desinfecção UV-C Uma câmara de desinfecção eficaz com UV-C para desinfecção rápida e ecológica de objetos versáteis. Suas áreas de aplicação são todas aplicações internas profissionais para desinfecção de bactérias e vírus.

    Especificação
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • Familia de productoUV-C Disinfection
    • Grupo de produtosChamber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)660
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Número OmniClass23-27 55 25
    • Título OmniclassLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Disponibilidade da região

    Ásia