Publicar produtos
Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Sensor Version-1arm

Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Sensor Version-1arm

Traduzido por Google,

Carrinho de desinfecção UV-C O carrinho UV-C foi projetado para desinfetar superfícies profissionais em uma área de 30m2 quadrados ou 48m2 de área circular. O carrinho de um braço atinge a desinfecção de 3 logs em 30 minutos e com a versão de dois braços isso será alcançado em 15 minutos. Quanto maior a duração da desinfecção, maior será a área de cobertura de desinfecção. Ambos, o carrinho de desinfecção UV-C de um braço e dois braços vêm sem sensor. O carrinho é ideal para escritórios, bancos, escolas, lojas de varejo, cabeleireiros e salões de beleza e áreas de hospitalidade, como quartos de hotel e restaurantes. Funciona bem para ser levado em um ônibus ou trem, quando as pessoas saem. Com as rodas de 360°, o carrinho UV-C é uma solução flexível, pois pode ser substituído e reposicionado fácil e rapidamente na sala/espaço

Especificação
  • • Safeguard controls include a timer to plan disinfection for a predefined period, remote control, and voice alarm. • Philips UV-C lamps: - One arm trolley: 2pcs TUV 30W - Two arm trolley: 4pcs TUC 30W • Anti UV PC & Stainless Steel housing • Buzzer & LED indicator: to assist display the working status. • Lock & Key: extra protection to avoid unauthorized person operate the trolley.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Trolley_Sensor_Version-1arm
  • Familia de productoUV-C Disinfection
  • Grupo de produtosTrolley
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1151
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)340
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Número OmniClass23-35 47 23
  • Título OmniclassLamps

Disponibilidade da região

Ásia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText