Publicar produtos
Revestimento sintético impermeabilizante, elástico e flexível - MasterSeal 6336
Sika
Arquivado

Revestimento sintético impermeabilizante, elástico e flexível - MasterSeal 6336

MasterSeal M 336: Revestimento sintético impermeabilizante, elástico e flexível.
Especificação
  • Application of 2 coats with minimum total thickness of 0,4 mm of two-component, 100% solid content, epoxy-polyurethane waterproofing membrane MasterSeal M 336 from Master Builders Solutions (or similar / analogous). The membrane will be applied on suitable primer according producer's instructions. Physical properties of the product: Water vapour permeability (EN ISO 7783-1,2): Sd ≤ 6 m (0,4 mm thickness) CO2 permeability (EN 1062 – 6): Sd ≥ 900 m (0,4 mm thickness) Capillary water absorption (EN 1062-3): w ≤ 0,01 kg/m2 h0.5 Crack bridging (static EN 1062 – 7 (A)): ≥ A3 (23ºC, -10ºC, -20ºC) Crack bridging (dynamic EN 1062 - 7 (B)): ≥ B2 (23ºC, -20ºC) Adhesion to concrete (EN 1542): ≥ 3,5 N/mm2 Adhesion to concrete after freeze-thaw cycling (EN 13687-1): ≥ 3,0 N/mm2 Abrasion resistance (EN ISO 5470-1): ≤ 500 mg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMasterSeal_6336
  • Familia de productoMBCC Group (Removed)
  • Grupo de produtosWaterproofing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_85_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElastomeric paints
  • Código CSI MasterFormat 201409 96 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Elastomeric Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 21 15
  • Título OmniclassElastomeric Coatings