Publicar produtos
Betão: Protecção epoxy aquoso - MasterSeal 6338
Sika
Arquivado

Betão: Protecção epoxy aquoso - MasterSeal 6338

MasterSeal M 338: Revestimento epoxy para impermeabilização e protecção de elementos de betão, apto para contacto com água potável
Especificação
  • Application of 2 coats with minimum total thickness of 0,2 mm of two-component, water based, epoxy waterproof and protective coating MasterSeal M 338 from Master Builders Solutions (or similar / analogous). Physical properties of the product: Water vapour permeability (EN ISO 7783-1,2): Sd ≤ 7 m (0,2 mm thickness) CO2 permeability (EN 1062 – 6): Sd ≥ 750 m (0,4 mm thickness) Capillary water absorption (EN 1062-3): w ≤ 0,01 kg/m2 h0.5 Adhesion to concrete (EN 1542): ≥ 3,0 N/mm2 Adhesion to concrete after freeze-thaw cycling (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2 Abrasion resistance (EN ISO 5470-1): ≤ 900 mg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMasterSeal_6338
  • Familia de productoMBCC Group (Removed)
  • Grupo de produtosWaterproofing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 15
  • Título OmniclassFluid Applied Waterproofing