Publicar produtos
Resin Grouts, SikaFlow®-648
Sika

Resin Grouts, SikaFlow®-648

Traduzido por Google,
SikaFlow®-648 é uma argamassa de precisão à base de resina epóxi de três componentes usada para fixar equipamentos críticos para alinhamento e transmissão adequados de cargas estáticas e dinâmicas. Com propriedades físicas cuidadosamente balanceadas e excelente resistência a ataque químico, temperaturas elevadas de serviço, vibração e torque, SikaFlow®-648 é formulado para fácil instalação, com boas características de fluxo adequadas para vazamento ou bombeamento em espessuras de 10 mm a 150 mm, baixa geração de poeira e limpeza com água e sabão. SikaFlow®-648 está disponível em todas as regiões do mundo, com suporte de pessoal técnico e de vendas treinado com experiência na especificação e instalação de argamassas epóxi em todos os continentes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaFlow-648
  • Familia de productoGrouting
  • Grupo de produtosEpoxy Grouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Material secundárioCimento
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resin grouts
  • Código CSI MasterFormat 201403 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Epoxy Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15 11 15
  • Título OmniclassEpoxy Concrete Grouts