Publicar produtos
Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint
Sika

Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint

Traduzido por Google,

Sika Emseal DSM-DS é um selante pré-comprimido de dupla face, altamente resiliente, com face de silicone, que provou ao longo dos anos a capacidade de resolver problemas difíceis de vedação de juntas onde outros sistemas falharam ou não são adequados. É ideal para novas instalações, bem como para reparos de juntas de dilatação ou trabalhos de modernização. É especialmente útil em locais exclusivos, como vedação de lajes de cobertura em conjuntos de lajes divididas, instalações de águas residuais, paredes e tetos de túneis, paredes de plantadores e lado interno de pisos e paredes de fundação, que se beneficiam de sua construção e desempenho*.

O revestimento de silicone de dupla face permite que o DSM-DS seja instalado tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. O DSM-DS é aderido às paredes do substrato com um adesivo epóxi que se combina com a contrapressão da espuma para mantê-lo no lugar. Quando acessíveis durante a instalação, as bandas selantes de silicone aplicadas em campo vedam os vazios no substrato e vedam as bordas do fole nas faces da junta.

*NOTA: Para estruturas com impermeabilização, aterro ou blindside, a EMSEAL sugere a utilização do sistema BG para a maioria das aplicações. O sistema BG foi projetado para ser integrado ao sistema à prova d'água. A sobreposta multicelular BG e os flanges laterais de nível duplo proporcionam integração redundante e sem tensão na membrana de impermeabilização abaixo do nível do solo para formar uma vedação estanque integrada e segura.

Características

  • Ancoragem Não Invasiva
  • Continuidade do Selo através de mudanças de plano e direção
  • Capacidade de lidar com variações no tamanho da junta
  • Ideal para instalações novas e modernizadas
  • Compatível com ADA

Usos

  • Laje em pisos de nível/fundação
  • Paredes, tetos e pisos do túnel
  • Paredes da plantadeira para vedar o interior da plantadeira e a parede externa
  • Tampas do digestor de águas residuais para vedar as intempéries e reduzir as emissões de metano
  • Como contenção para rejuntes de poliuretano injetados
  • Laje dividida como vedação de cobertura quando usada em conjunto com uma junta de dilatação impermeável amarrada na laje estrutural
  • Paredes abaixo do nível do solo como vedação secundária

Tamanhos

1/2″ a 6″ (12 -150mm)

Movimento

Até 100% Total (+50% e -50% do tamanho nominal fornecido).

Cor

Cinza


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaemseal-dsm-ds
  • Familia de productoWatertight Expansion Joints
  • Grupo de produtosFloors and Decks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSelante
  • Material secundárioEspuma Firme
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints