Publicar produtos
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

Traduzido por Google,
SikaGrout®-928 é uma argamassa de precisão de alta resistência, monocomponente, à base de cimento, sem encolhimento. Quando misturado com água, SikaGrout®-928 forma uma argamassa com consistência fluida que pode ser facilmente aplicada à mão ou à máquina para todos os trabalhos de rejuntamento. SikaGrout®- 928 fornece excelentes propriedades de fluxo sem segregação ou sangramento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaGrout-928
  • Familia de productoGrouting
  • Grupo de produtosCementitious Grouts
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Material secundárioSand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious grouts
  • Código CSI MasterFormat 201403 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Non-Shrink Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15 11 17
  • Título OmniclassNonmetallic Concrete Grouts