Publicar produtos
Concrete Protection, Sikagard®-300
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-300

Traduzido por Google,
Sikagard®-300 é um revestimento elastomérico baseado em copolímeros acrílicos. Aplicado como um líquido, ele cura para formar uma membrana durável, protetora e à prova d'água. É uma emulsão de componente único contendo pigmentos inertes adequados para aplicação com pincel, spray ou rolo. Sikagard®-300 previne a entrada de íons cloreto. E excede todos os requisitos de um revestimento que resiste à carbonatação.
Especificação
  • PRIMARY USES Sikagard®-300 is designed for the protection of concrete structures against carbonation, chloride water ingress. The product is also suitable as a seamless and elastomeric waterproofing coating for timber, asbestos / fibre cement and zinc sheets, asphalt, built-up felt and tiles. Areas of application are: • Concrete repairs. • Marine environments • Bridge and highway structures • Underpasses. • Multi storey car parks. • Commercial buildings. • Industrial buildings. • Waterproofing a variety of substrates. • Flat roofs and sloping roofs ADVANTAGES • Elastomeric - capable of bridging cracks. • Easily applied by roller, brush or airless spray. • Provides barrier against salts and atmospheric gases. • Waterproof - protects concrete from waterborne salts. • U.V. stable - maintains its appearance.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikagard-300
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de produtosSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalElastomer
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete protective coating systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 97 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 23
  • Título OmniclassProtective Surface Impregnations