Publicar produtos
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Traduzido por Google,
Sikagard®-8500 CI é um líquido transparente, de baixa viscosidade, pronto para uso, de um componente, que combina o poder de um inibidor de corrosão penetrante 100% ativo e um inibidor de corrosão de fase latente para mitigar a corrosão eletroquímica do aço de reforço em concreto novo ou envelhecido. Sikagard®-8500 CI combina exclusivamente o penetrante reativo primário com um segundo inibidor de corrosão de fase latente. Este inibidor de fase latente é ativado quando o concreto racha, migrando para o aço de reforço para fornecer um nível extra de proteção quando é mais necessário.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikagard-8500-CI
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de produtosSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_55_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCorrosion inhibitor chemicals
  • Código CSI MasterFormat 201440 46 42
  • Título CSI MasterFormat 2014Cathodic Process Corrosion Protection
  • Número OmniClass23-15 21 13 11
  • Título OmniclassCorrosion Prevention Paints