Publicar produtos
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
    Sika
    Arquivado

    Wabo® SeismicFloor FJC

    Wabo®SeismicFloor (FJC) is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_FJC
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints