Publicar produtos
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
    Sika

    Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65

    Traduzido por Google,

    Sika Comfortfloor® PS-65 é um sistema de pavimentos elásticos de poliuretano auto-alisante e faz parte da gama de pavimentos decorativos Sika Comfortfloor®.

    Sika Comfortfloor® PS-65 otimiza o equilíbrio entre conforto e resistência, combinando suavidade sob os pés e durabilidade.

    Sika Comfortfloor® PS-65 é flexível o suficiente para proporcionar conforto em áreas onde o pessoal anda ou fica de pé por longos períodos de tempo, mas resistente o suficiente para suportar altos níveis de tráfego de pedestres, rodízios de cadeiras e cargas sobre rodas.

    A solução de piso resiliente Sika Comfortfloor® PS-65 reduz o som de passos e a transmissão de ruído horizontal, proporcionando um número sem precedentes de vantagens para os ocupantes do edifício

    Usos

    Sika Comfortfloor® PS-65 só pode ser utilizado por profissionais experientes.

    • Edifícios comerciais e públicos
    • Unidades de saúde
    • Escolas
    • Espaços de varejo e laboratórios
    • Instalações de enfermagem
    • Showrooms e lobbies
    • Museus e escritórios

    Características / Vantagens

    • Baixa emissão de COV
    • Liso com cor uniforme
    • Flexível e resiliente
    • Muito bom isolamento acústico - isolamento acústico
    • Boa resistência mecânica
    • Boa resistência aos raios UV
    • Reduz o som dos passos
    • Cores atraentes disponíveis com top coat pigmentado estável aos raios UV
    • Não encolhendo após a cura
    • Força elevada
    • Baixo custo de manutenção e ciclo de vida
    • Piso resistente, durável e sem costuras
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomfortfloor-ps-65
    • Familia de producto Flooring
    • Grupo de produtosPolyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia