Publicar produtos
Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11
Sika

Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11

Traduzido por Google,

Sikafloor® MultiCoat AB-11 é um sistema de piso de resina epóxi-acrílica, colorido, à base de água, para substratos de asfalto. Ele fornece um acabamento semibrilhante, antiderrapante e sem emendas para pisos esportivos, áreas de demarcação e áreas expostas a tráfego leve de rodas. O sistema é baseado na Tecnologia Coelástica Sika® (CET).

USOS

O Sikafloor® MultiCoat AB-11 só pode ser usado por profissionais experientes.

Sikafloor® MultiCoat AB-11 é usado em:

  • Instalações desportivas e ginásios
  • Pontes pedonais e cicláveis
  • Passarelas

Observe:

  • O Produto só pode ser usado por profissionais experientes.


CARACTERÍSTICAS

  • Fácil de aplicar
  • Design decorativo
  • Boa resistência ao tráfego de rodas leves
  • Disponível em várias cores
  • Boa resistência ao derramamento ocasional de hidrocarbonetos
  • Pode ser preenchido com areia de quartzo para melhorar a economia
  • Boa resistência ao deslizamento

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamulticoat-ab-11
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosEpoxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte Oceânia