Publicar produtos
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
    Sika

    Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite

    Traduzido por Google,

    Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite é um sistema de piso decorativo com efeito granito à base de resina epóxi, com acabamento liso e baixo VOC.

    Usos

    Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite só pode ser utilizado por profissionais experientes.

    Pisos decorativos de resina sobre substratos cimentícios para:

    • Áreas de produção de Ciências da Vida
    • Áreas de produção farmacêutica
    • Instalações de educação (escolas e universidades)
    • Equipamentos de lazer e cultura (Museus, Estádios)
    • áreas de varejo
    • Shopping
    • Apenas para uso interno

    Características / Vantagens

    • Espessura: ~3,0 - 4,0 mm
    • desatado
    • Projeto decorativo
    • opções de cores
    • Acabamento mate suave
    • Baixa manutenção
    • Resistente a produtos químicos
    • Anti-derrapante
    • Baixas emissões de VOC
    • Boa resistência mecânica e à abrasão
    • Fácil aplicação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecodur-es-22-granite
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosEpoxy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte