Publicar produtos
Emseal Backerseal® - secondary vertical expansion seal for joints in walls
Sika

Emseal Backerseal® - secondary vertical expansion seal for joints in walls

Traduzido por Google,

Um selante de juntas para paredes de construção e sistemas de paredes, o Sika Emseal Backerseal é um selante de juntas secundário, pré-comprimido, econômico para calafetagem aplicada em campo. Backerseal é uma espuma de poliuretano infundida com tecnologia de impregnação hidrofóbica-acrílica.

Ao contrário da 'calafetagem dupla e haste de suporte', o Backerseal por trás dos selantes líquidos aplicados em campo fornece uma verdadeira vedação de “cinta e suspensórios” – dois sistemas que trabalham com princípios diferentes para executar a mesma função. 'Calafetagem dupla e haste de apoio' é muito difícil de instalar para atingir a geometria necessária para funcionar em juntas móveis. Além disso, as mesmas forças (tensões de tração na linha de adesão e dentro do selante curado) que causarão a falha da instalação externa, provavelmente também causarão a falha da instalação interna. Backerseal funciona em compressão, fornecendo um selante de junta secundária totalmente funcional e prático de instalar, usando princípios de desempenho diferentes do selante líquido primário. Além disso, o Backerseal fornece isolamento e valor de atenuação sonora, bem como a capacidade de resistir aos efeitos dos diferenciais de pressão do ar.

Características
• Fornece vedação secundária estanque
• Fornece valor R nas juntas
• Resiste a diferenciais de pressão de ar/em conformidade com ABAA
• Permanece firmemente em compressão contra substratos
• Contribui para o LEED
• Inodoro
• Atenuação de som
• Manuseio limpo
• Não mancha
• Estável aos raios UV
• Flexível para baixas temperaturas
• Estável em altas temperaturas

Usos
Como selante secundário atrás:
• Backer-rod convencional e selantes líquidos
• Atrás do selante líquido aplicado diretamente

Idealmente adequado para:
• sistemas de parede com painéis
• sistemas de parede cortina
• perímetros de janelas
• painéis pré-moldados
• concreto
• tijolo
• pedra
• painéis metálicos, etc.

(Observação: Backerseal era anteriormente denominado GreyflexTM e ainda pode aparecer em especificações legadas dessa forma.)

Tamanhos
Tamanhos padrão | 1/4″ (6mm) a 1 1/4″ (30mm).
Tamanhos personalizados | 1/8″ (3mm) a 6″ (150mm).

Movimento
+25%, -25% (50% do total) do tamanho nominal do material.

Cor
Cinza

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaemseal-backerseal
  • Familia de productoWatertight Expansion Joints
  • Grupo de produtosVertical Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints