Publicar produtos
Concrete Protection, Sikagard®-1812
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-1812

Traduzido por Google,
Sikagard®-1812 é um sistema de resina epóxi de dois componentes, isento de solventes, com passo estendido para fornecer um revestimento de alta espessura que protege substratos de concreto e metal de uma ampla gama de produtos químicos agressivos.
Especificação
  • RECOMMENDED USES Applications include; • Sewage treatment tanks & pipelines • Effluent treatment tanks, drains, pipes • Splash zone of off -shore structures. • Structures exposed to sulphate attack • Below ground protection to concrete & metal structures Sikagard®-1812 is not recommended for surfaces in contact with potable water and food stuffs. FEATURES AND BENEFITS • Resists abrasion.- suitable for contact with grit containing streams • Suitable for both industrial and marine environments - Resistant to a broad spectrum of chemicals. • High film build – durable. • Adheres to damp surfaces – suitable for marine environments • Easy application – brush, roller or spray
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikagard-1812
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de produtosChemical Resistant Protective Coatings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete protective coating systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 97 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 23
  • Título OmniclassProtective Surface Impregnations