Publicar produtos
Emseal WFR3 3-Hour, UL2079 wall fire and water-resistant expansion joint system
Sika

Emseal WFR3 3-Hour, UL2079 wall fire and water-resistant expansion joint system

Traduzido por Google,

Sika Emseal Emshield® WFR3 é um selante primário de dupla face, à prova d'água e resistente ao fogo, para juntas de expansão estruturais novas e reformadas em aplicações de parede.

EMSHIELD WFR3 apresenta superfícies de vedação de silicone de dupla face aderidas a um suporte de espuma impregnada com retardante de fogo e um fole intumescente. Ambos os lados da junta de expansão são resistentes à água e à prova de fogo.

Como uma junta de expansão resistente ao fogo de unidade única, o EMSHIELD elimina a necessidade de corta-fogo adicionais na lacuna da junta, eliminando assim a necessidade de vários produtos separados que desempenham as funções de juntas de vedação, ponte e classificação contra incêndio - com o EMSHIELD WFR3, um instalar faz tudo.

Pode ser usado sozinho ou sob qualquer outra cobertura, placa ou enchimento de junta de dilatação onde a profundidade do substrato permitir.

EMSHIELD WFR3 fornece uma junta estanque, de manuseio limpo, estável aos raios UV, sem manchas, flexível a baixas temperaturas, estável a altas temperaturas, à prova d'água, com eficiência energética e com classificação de fogo UL 2079 de 3 horas em um único processo de instalação.

EMSHIELD WFR3 (parede, resistente ao fogo, 3 horas) faz parte da crescente família EMSHIELD de juntas de expansão resistentes ao fogo lançadas pela EMSEAL. WFR3 pode ser unido com EMSHIELD DFR2 e DFR3, juntas de expansão resistentes ao fogo de deck horizontal da EMSEAL, para criar um sistema de expansão contínuo e estanque ao fogo em ambos os planos, bem como em mudanças de direção fabricadas na fábrica ou executadas em campo entre o plano horizontal e planos verticais.

EMSHIELD WFR3 baseia-se no histórico da EMSEAL de mais de 30 anos de inovação na vedação de juntas de expansão estruturais com selantes de espuma impregnados e expande a linha abrangente de materiais inovadores e multifuncionais para juntas de expansão estruturais lançados pela EMSEAL.

EMSHIELD WFR3 foi testado e certificado pelo Underwriters Laboratories (UL), de acordo com os rigores da UL 2079 e é fabricado sob o Serviço de Acompanhamento da UL - fornecendo a garantia de que o material fornecido em seu projeto é fabricado de acordo com os mesmos padrões do produto que foi submetido para teste. SOMENTE JUNTAS DE EXPANSÃO AVALIADAS CONTRA INCÊNDIO QUE FORAM TESTADAS E CERTIFICADAS UL 2079 DEVEM SER USADAS EM UMA APLICAÇÃO DE SEGURANÇA DE VIDA.

Quando as listagens testadas pela UL não atenderem às condições específicas do seu projeto, solicite à EMSEAL uma avaliação de engenharia.

Características
• 3 horas com classificação contra incêndio, listado UL e ULC
• Amortecimento de som
• Estanque
• Resistente a furacões
• Compatível com barreira aérea
• Ancoragem Não Invasiva
• Instala-se rapidamente em condições novas ou de modernização
• Energia eficiente
• Um produto, uma instalação faz tudo

Usos
• UL 2079 para paredes de concreto, alvenaria e gesso
• Pode ser usado sozinho ou atrás de qualquer cobertura de junta
• Paredes internas
• Paredes exteriores
• Adequado para todos os tipos de construção
• Estádios e arenas
• Hospitais
• Instalações militares
• Escolas, faculdades e universidades
• Aeroportos
• Fabricação, etc.

Tamanhos padrão
• 1/2" a 6" (12 - 150mm)

Observação: Tamanhos abaixo de 1 1/2" (40 mm) são fabricados com um único fole. Tamanhos maiores incorporam vários foles.

A profundidade do produto para todos os tamanhos é de 125 mm (5 polegadas)

Capacidade de Movimento
• Total de 50% (+25% e -25%) do tamanho nominal fornecido.

Cores
• CORES padrão da indústria
• Cores personalizadas


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaemseal-wfr3
  • Familia de productoFire Resistant Joint Sealants
  • Grupo de produtosVertical Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSelante
  • Material secundárioEspuma Firme
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints