Publicar produtos
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement
    Sika

    Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement

    Traduzido por Google,

    Sika® FloorJoint PB-30 PDRS é um composto de polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP), pré-fabricado, sistema de junta de piso com vedação de borracha substituível integral e alta resistência mecânica. Sua vedação de borracha integral concêntrica permite baixas vibrações sob tráfego direto de carros. Adequado para movimentação vertical e horizontal de lajes de concreto. Larguras da folga: 0–50 mm. Movimento vertical: 30 mm.

    É adequado para juntas de construção nova e remodeladas em betonilhas de betão / betão em zonas interiores e exteriores de pavimentos e rampas de estacionamento.


    Características / Vantagens

    • Perfil retificável para integração nivelada na superfície do piso
    • Adequado para movimentos verticais e horizontais
    • Baixas vibrações sob tráfego direto de carros
    • Coeficiente de expansão térmica semelhante aos pisos à base de resina
    • Selo de borracha substituível
    • Fácil de instalar / Fácil de reparar
    • Tempo de inatividade curto - trafegável após 24 horas
    • Alta resistência química
    • Não corrosivo
    • Alta resistência mecânica
    • Movimento articular horizontal: 50 mm (-20/+30 mm)
    • Movimento da junta vertical: 30 mm (-15/+15 mm)
    • Flange embutida ao longo de ambos os lados do painel
    • Design de sistema duplo à prova d'água com sistema Sikadur-Combiflex® SG integrado

    Especificação
    • Available joint panel heights: 18.00/23.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloorjoint-pb-30-pdrs
    • Familia de producto Flooring
    • Grupo de produtosJoints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)290
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMovement joints
    • Número OmniClass23-13 37 23 15
    • Título OmniclassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte