Publicar produtos
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
    Sika

    Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm

    Traduzido por Google,

    Sika® FloorJoint PS-30 S é um composto de polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP), pré-fabricado, sistema de junta de piso com alta resistência mecânica para condições de carga de desgaste normal a médio. Seu perfil de dente de superfície sinusoidal permite uma melhor distribuição de carga e resulta em vibrações mínimas sob tráfego direto de carros e empilhadeiras. Larguras da folga: 0–30 mm.

    É adequado para juntas de construção nova e remodeladas em betonilhas de betão / betão em zonas interiores de pavimentos e rampas de estacionamento.

    Características / Vantagens

    • Perfil retificável para integração nivelada na superfície do piso
    • Vibrações reduzidas sob carro direto e para tráfego de elevador
    • Coeficiente de expansão térmica semelhante aos pisos à base de resina
    • Fácil de instalar / Fácil de reparar
    • Tempo de inatividade curto - trafegável após 24 horas
    • Projeto de sistema à prova d'água possível
    • Alta resistência química
    • Não corrosivo
    • Alta resistência mecânica
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloorjoint-ps-30-s
    • Familia de producto Flooring
    • Grupo de produtosJoints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMovement joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Joint Protection
    • Número OmniClass23-13 37 23 15
    • Título OmniclassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte