Publicar produtos
FR - Système d’étanchéité liquide de toitures et balcons (S.E.L.)
Sika

FR - Système d’étanchéité liquide de toitures et balcons (S.E.L.)

Traduzido por Google,

As fachadas são o reflexo de um edifício, a primeira imagem que temos dele. Eles têm um papel importante na estética da obra. A Sika desenvolveu uma ampla gama de soluções para a construção, reparo e proteção de suas fachadas.

- Tratamento de varandas : graças ao desenvolvimento de resinas ao longo de muitos anos, a Sika oferece agora um conjunto de sistemas de revestimento para varandas e terraços que combinam desempenho e estética. Os revestimentos Sikafloor® são particularmente adequados para pisos de varandas e terraços. Esses revestimentos formam, uma vez polimerizados, um filme contínuo, elástico, impermeável e resistente aos raios UV. Reconhecidos há mais de vinte anos, os sistemas Sikafloor® podem ser revestidos com diversos acabamentos (estético, antiderrapante). As vantagens de sua química exclusiva trazem grande facilidade de aplicação, além de grande durabilidade e forte resistência mecânica.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafr-sika-premium-i
  • Familia de productoBuilding Finishing
  • Grupo de produtosPolyurethane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Varandas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof and balcony covering and finish systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes