Publicar produtos
Impermeabilização de telhados verdes
Impermeabilização de telhados verdes
Impermeabilização de telhados verdes
Impermeabilização de telhados verdes
Impermeabilização de telhados verdes
    Sika
    Arquivado

    Impermeabilização de telhados verdes

    MasterSeal Roof liquid-applied waterproofing systems form a seamless, fully adhered membrane that avoids welds and seams around roof elements. Root resistance and long service life ensure ideal properties for roofs where a vegetation layer will be installed. A full set of construction details and system layout is included. For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.
    Especificação
    • Roof waterproofing with MasterSeal Roof seamless system based on one coat of two-component, 100% solid content, hybrid- or pure polyurea waterproof membrane from Master Builders Solutions or similar approved, applied with minimum thickness of 2 mm. System configuration specific for low-slope inverted roofs where a final intensive or extensive green roof layer will be installed. MasterSeal Roof system includes specific primer according the substrate and a UV resistant topcoat for surfaces not covered with the planting and vegetation layers.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagreen-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • Familia de productoMBCC Group (Removed)
    • Grupo de produtosWaterproofing
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolyurea
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid-applied inverted roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 15
    • Título OmniclassFluid Applied Waterproofing