Publicar produtos
Broadcast unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31
Broadcast unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31
Broadcast unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31
    Sika

    Broadcast unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31

    Traduzido por Google,

    Sikafloor® MultiDur EB-31 é um revestimento epóxi colorido antiderrapante com alta resistência química e mecânica para aplicações em pisos.

    Usos

    Sikafloor® MultiDur EB-31 só pode ser usado por profissionais experientes.

    • Adequado para superfícies de concreto e betonilha em áreas com altas exposições químicas e mecânicas.
    • Áreas de produção e transformação na indústria alimentar e na indústria automóvel.

    Características / Vantagens

    • Alta resistência química
    • Alta resistência mecânica
    • Prova liquida
    • Anti-derrapante
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultidur-eb-31
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosEpoxy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte