Publicar produtos
Smooth coloured epoxy flooring system Sikafloor® MultiDur ES-26 N
Smooth coloured epoxy flooring system Sikafloor® MultiDur ES-26 N
    Sika

    Smooth coloured epoxy flooring system Sikafloor® MultiDur ES-26 N

    Traduzido por Google,

    Sikafloor® MultiDur ES-26 N é um sistema de revestimento rígido auto-alisante colorido à base de resinas epóxi. Ele fornece um acabamento brilhante resistente, sem costura e de baixa manutenção.

    Usos

    Sikafloor® MultiDur ES-26 N só pode ser usado por profissionais experientes.

    O Sistema é utilizado em edifícios industriais como:

    • Instalações logísticas e armazéns
    • Instalações de fabricação e oficinas
    • edifícios industriais

    Observe:

    • O Sistema só pode ser usado para aplicações internas.

    Características / Vantagens

    • Boa resistência à abrasão
    • Boa resistência a produtos químicos específicos
    • Boa resistência mecânica
    • desatado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultidur-es-26-n
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosEpoxy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte