Publicar produtos
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
    Sika

    Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39

    Traduzido por Google,

    Sikafloor® MultiDur ES-39 é um revestimento epóxi colorido liso, resistente e elástico com maior resistência química para aplicações em pisos.

    Usos

    Sikafloor® MultiDur ES-39 só pode ser usado por profissionais experientes.

    Revestimento resistente a fissuras e quimicamente para superfícies de concreto e betonilha em áreas de diques para proteção contra líquidos que contaminam a água.

    Características / Vantagens

    • Resistência química melhorada
    • Crack-ponte
    • Impermeável a líquidos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultidur-es-39
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosEpoxy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte