Publicar produtos
Sistema de revestimento liso, electrostático dissipativo (ESD) de epóxi Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
Sistema de revestimento liso, electrostático dissipativo (ESD) de epóxi Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
    Sika

    Sistema de revestimento liso, electrostático dissipativo (ESD) de epóxi Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD

    Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD é um sistema de revestimento electrostático dissipativo de epóxi com acabamento liso. O sistema tem como finalidade dissipar cargas eletrostáticas (ESD), proteger pessoas e equipamentos sensíveis em áreas eletrostáticas (EPA).

    Utilizações

    O sistema pode ser utilizado em edifícios industriais, tais como:

    • Indústria Farmacêutica
    • Indústria Automóvel
    • Instalações eletrónicas e Data Centers

    O sistema apenas pode ser utilizado para uso interior.

    Características / Vantagens

    • Fornece proteção ESD de longa duração
    • Superfície contínua, exige cuidados de limpeza e manutenção mínimos
    • Acabamento funcional e com excelente aparência
    • Baixas emissões COV/AMC
    • Elevada resistência química
    • Elevada resistência mecânica
    • Acabamento liso e brilhante
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultidur-es-56-esd
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosEpoxy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte