Publicar produtos
Sistema de revestimentotexturado em epóxi de cura rápida Sikafloor® MultiDur ET-20
Sika

Sistema de revestimentotexturado em epóxi de cura rápida Sikafloor® MultiDur ET-20

Sikafloor® MultiDur ET-20 é um revestimento para pavimento de dois componentes, à base de epóxi, colorido e de cura rápida. Oferece um acabamento ligeiramente texturado brilhante de elevada resistência ao desgaste, contínuo e de baixa manutenção. Para condições de solicitação média a elevada. Espessura ~1,0 mm. Uso interno.

Utilizações

Sikafloor® MultiDur ET-20 só pode ser usado por profissionais experientes.

  • Sobre betão ou betonilha para solicitação média a elevada, indicado para áreas de armazenamento, oficinas, parques de estacionamento e rampas.
  • Parques de estacionamento de vários andares ou subterrâneos e áreas de produção húmida como, por exemplo, indústria alimentar e de bebidas.
  • Pavimentos em que seja necessária uma superfície antiderrapante e de fácil limpeza.

Características / vantagens

  • Cura rápida
  • Resistência melhorada ao 'esbranquiçado'
  • Baixo odor
  • Baixa emissão COV
  • Menor amarelecimento
  • Sem emendas e higiénico
  • Boa resistência mecânica e química
  • Fácil aplicação
  • Baixa manutenção
  • Impermeável
  • Acabamento brilhante levemente texturado
  • Fácil limpeza
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamultidur-et-20
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosEpoxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte