Publicar produtos
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
    Sika

    Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV

    Traduzido por Google,

    Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV é um sistema de revestimento de poliuretano, colorido, elástico, resistente a raios UV, ponte de rachaduras e antiderrapante e faz parte da linha de pisos Sikafloor® Multiflex. Ele fornece um acabamento resistente ao desgaste, sem costuras, resistente a produtos químicos, baixa manutenção e antiderrapante quando espalhado com diferentes graus de agregado e selado com uma camada de vedação com acabamento brilhante. Espessuras variadas podem ser alcançadas de 2,5 a 3,5 mm. Uso interno e externo.

    Usos

    Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV só pode ser usado por profissionais experientes.

    • Decks de estacionamento expostos aos raios UV, pisos de garagem e pontes
    • Superfícies expostas que requerem resistência aos raios UV
    • Áreas de produção industrial
    • Pavimentos Industriais para Armazéns, Logística e Armazéns

    Características / Vantagens

    • À prova d'água
    • Resistente à exposição aos raios UV
    • Propriedades de ponte de rachadura
    • Alta resistência mecânica
    • Boa resistência química
    • Boa resistência à abrasão
    • Acabamento brilhante texturizado
    • Baixa captação de sujeira
    • Facilidade de limpeza
    • desatado
    • Superfície antiderrapante e antiderrapante
    • Superfície resistente a arranhões
    • Fácil aplicação
    • Baixa manutenção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultiflex-pb-56-uv
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosPolyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte