Publicar produtos
Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57
Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57
Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57
    Sika

    Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57

    Traduzido por Google,

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 é um sistema de deck de estacionamento de poliuretano, colorido, elástico, antiderrapante e antiderrapante e faz parte da linha de pisos Sikafloor® Multiflex. Ele fornece um acabamento resistente ao desgaste, sem costuras, resistente a produtos químicos, baixa manutenção e antiderrapante quando espalhado com diferentes graus de agregado e selado com uma camada de vedação com acabamento brilhante. Espessura ~4,0 mm. Uso interno.

    Usos

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 só pode ser usado por profissionais experientes.

    Para decks de estacionamento:

    • Não exposto a UV
    • Áreas de viragem

    Características / Vantagens

    • À prova d'água
    • Alta resistência mecânica
    • Boa resistência química
    • Boa resistência à abrasão
    • Acabamento brilhante texturizado
    • Baixa captação de sujeira
    • Facilidade de limpeza
    • desatado
    • Superfície antiderrapante e antiderrapante
    • Superfície resistente a arranhões
    • Fácil aplicação
    • Baixa manutenção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultiflex-pb-57
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosPolyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte