Publicar produtos
Slip resistant coloured highly crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-75
Slip resistant coloured highly crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-75
Slip resistant coloured highly crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-75
    Sika

    Slip resistant coloured highly crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-75

    Traduzido por Google,

    O Sikafloor® MultiFlex PB-75 é um sistema de decks de estacionamento colorido e altamente resistente a fissuras. Proporciona um acabamento resistente ao desgaste com maior resistência ao rubor

    Usos

    Sikafloor® MultiFlex PB-75 só pode ser usado por profissionais experientes.

    O Sistema pode ser usado em edifícios comerciais e públicos e áreas como:

    • Decks de estacionamento

    Observe:

    • O sistema só pode ser usado para aplicações internas.

    Características / Vantagens

    • Resistente a muitos produtos químicos
    • Boa resistência à abrasão
    • Boa resistência mecânica
    • Boa resistência ao amarelamento
    • Boa resistência ao deslizamento
    • desatado
    • Impermeável a líquidos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultiflex-pb-75
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosPolyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte