Publicar produtos
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

Traduzido por Google,
O sistema de reparação de pavimentos multiusos inclui todos os produtos necessários para a reparação e nivelamento de superfícies de pavimentos sujeitas a cargas mecânicas severas. Os reparos em camadas entre 3 e 80 mm podem ser realizados em uma única etapa, tanto em ambientes internos quanto externos. Esta argamassa especial é autonivelante e pode ser utilizada diretamente como camada de desgaste. Áreas de aplicação: armazéns, instalações de produção sem exposição a produtos químicos, etc.
Especificação
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapci-system-floor-repair
  • Familia de productoPCI Systems
  • Grupo de produtosConstruction Systems
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Material secundárioSelante
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEC012273
  • Nome ETIMScreed flooring
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoResin flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Título OmniclassResinous Flooring