Publicar produtos
PCI System for Industrial Tiling
Sika

PCI System for Industrial Tiling

Traduzido por Google,
O Sistema de Revestimento Industrial é especialmente projetado para revestimentos cerâmicos de instalações comerciais e industriais, especialmente em áreas sujeitas a severas cargas químicas, térmicas e mecânicas, como cozinhas industriais, fábricas de processamento de alimentos, cervejarias, etc.
Especificação
  • System benefits: • Chemical-resistant, water-impermeable, highly where-resistant and weather resistant reaction resin system • With general approval by the construction authorities
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapci-system-industrial-tiling
  • Familia de productoPCI Systems
  • Grupo de produtosTile and Natural Stone Fixing
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Material secundárioSelante
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG019510
  • Nome ETIMTiles
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTiling systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Italy
Netherlands
Norway
Poland
Slovakia
Sweden
Switzerland