Publicar produtos
Sistema de revestimento híbrido de base poliuretano e cimento, com acabamento ligeiramente antiderrapante e brilhante Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss
Sika
Arquivado

Sistema de revestimento híbrido de base poliuretano e cimento, com acabamento ligeiramente antiderrapante e brilhante Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss

Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss é um sistema de revestimento para pavimentos industriais com base numa tecnologia híbrida de poliuretano e cimento e é parte da vasta gama de revestimentos Sikafloor® PurCem® Gloss.

Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss é constituído por uma camada de enchimento de base poliuretano e cimento, sobre a qual são polvilhados inertes de sílica de modo a conferir propriedades antiderrapantes ao sistema. Este revestimento fica completo com a aplicação de uma selagem brilhante e resistente ao risco. O sistema resiste a ataque químico e tem boa resistência à abrasão e ao impacto. Devido ao seu acabamento brilhante, à resistência ao risco e superfície impermeável, o revestimento é de fácil limpeza e manutenção.

Utilizações

Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss só pode ser usado por profissionais experientes.

  • Indústria alimentar e de bebidas.
  • Oficinas.
  • Indústria química e de processamento.
  • Rampas e parques de estacionamento.
  • Cozinhas.
  • Caves.
  • Laboratórios.
  • Zonas de serviço.

Características / Vantagens

  • Elevada resistência mecânica.
  • Boa resistência química.
  • Superfície brilhante e resistente ao risco.
  • Baixa aderência à sujidade.
  • Fácil limpeza e manutenção.
  • Revestimento contínuo.
  • Reduzida acumulação de sujidade.
  • Superfície antiderrapante.
  • Isento de COV ́s e “amigo” do ambiente.
  • Tolerante à humidade do substrato.
  • Excelente relação custo-desempenho durante o ciclo de vida do produto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurcem-hb-21-gloss
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosPU Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundárioCimento
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniclassFloor Finishing Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes