Publicar produtos
Heavy-duty, colour-stable, lightly-textured, polyurethane floor system Sika® Ucrete® CS10
Sika

Heavy-duty, colour-stable, lightly-textured, polyurethane floor system Sika® Ucrete® CS10

Traduzido por Google,

Sika® Ucrete® CS10 9 mm é um sistema de piso de poliuretano de textura leve, resistente e com estabilidade de cor. Ele oferece ótima resistência a produtos químicos agressivos, impactos pesados ​​e altas temperaturas.

USOS

O Sika® Ucrete® CS10 só pode ser usado por profissionais experientes.

O Sika® Ucrete® CS10 é usado em áreas de processo úmidas e secas, incluindo as seguintes áreas de aplicação:

  • Instalações de alimentos e bebidas
  • Instalações farmacêuticas
  • Instalações químicas e de processamento

    Observe:

    O Produto só pode ser usado por profissionais experientes.

CARACTERÍSTICAS

  • Instalação especializada por aplicadores totalmente treinados e licenciados
  • Resistente ao crescimento de bactérias ou fungos
  • Adequado para aplicação em concreto com 7 dias e em betonilha de polímero com 3 dias
  • Muito boa resistência a manchas de uma gama específica de produtos químicos e da indústria alimentícia
  • Muito boa resistência à exposição UV
  • Boa resistência ao amarelecimento proporciona estabilidade de cor a longo prazo
  • Cura rápida
  • Não contamina após a cura
  • Boa resistência à temperatura
Especificação
  • Substrate quality: Concrete substrate should be visibly dry and have a minimum tensile strength of 1,5 MPa.

    Colour Stable: Ultraviolet light stable and enhanced stain resistance.

    Fast Cure: Pedestrian traffic after 3 hours.

    Slip resistance: EN 13038-4 pendulum test (wet floor using 4S rubber): 45 – 50 Conformity to DIN51130: R11

    Thermal resistance: 

    • 4 mm thickness: Minimum Service Temperature (ºC): -15 ºC; Maximum Service Temperature (ºC): +70 ºC 
    • 6 mm thickness: Minimum Service Temperature (ºC): -25 ºC; Maximum Service Temperature (ºC): +80 ºC; Steam cleanable: Lightly 
    • 9 mm thickness: Minimum Service Temperature (ºC): -40 ºC; Maximum Service Temperature (ºC): +120 ºC; Steam cleanable: Fully

    Antistatic properties:

    Ucrete CS10AS is a 6mm system and complies with the requirements of EN1081, EN61340, DIN51953 and BS5958.

    Colours: Red, green, blue, grey, orange, yellow, cream, bright yellow, green/brown, light grey, light blue, light green.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasika_ucrete_cs10
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosPU Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principal2C Polyurethane
  • Material secundárioCimento
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniclassFloor Finishing Coatings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte