Publicar produtos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC

Traduzido por Google,
SikaEmaco® N 5100 FC é uma argamassa de revestimento de carenagem de presa rápida, modificada com polímeros, de componente único, para acabamento de trabalhos de reparo. Ela atende aos requisitos da classe R2 de acordo com a EN 1504-3. SikaEmaco® N 5100 FC é um material pronto para uso que contém cimentos especiais, areias bem graduadas, polímeros e fibras cuidadosamente selecionados (poliacrilonitrila) para reduzir a retração e melhorar as propriedades físicas e de aplicação. Quando misturado com água, forma uma argamassa com uma consistência cremosa muito fina. SikaEmaco® N 5100 FC pode ser facilmente aplicado à mão ou com espátula ou pulverizado de 0,5 mm (preenchimento de buracos) até 7 mm de espessura. Pequenas áreas de reparo de remendos podem ser reperfiladas até 10 mm de espessura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaEmaco-N-5100-FC
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosNon-Structural Concrete Repair Mortars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniclassRepair Mortars