Publicar produtos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

Traduzido por Google,
O SikaEmaco® P 5000 AP é um primer de ligação cimentícia e proteção ativa, de componente único, modificado com polímero, usado em trabalhos de reparo de concreto. O SikaEmaco® P 5000 AP restabelece um ambiente de pH alto e fornece inibição ativa de corrosão para proteger o aço de reforço. Ele também pode ser usado como uma pasta de ligação adesiva para argamassas de reparo subsequentes. Quando misturado com água, ele forma uma pasta que pode ser aplicada com pincel no reforço exposto limpo ou diretamente no substrato de concreto umedecido e preparado quando usado como uma camada de ligação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaEmaco-P-5000-AP
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de produtosRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriçãoProtective coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 13 11
  • Título OmniclassCorrosion Prevention Paints