Publicar produtos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488

Traduzido por Google,
SikaEmaco® S 488 é uma argamassa de reparo estrutural de componente único, de alta resistência, alto módulo, com compensação de retração que atende aos requisitos da EN 1504-3 classe R4. Misturada com água, forma uma argamassa tixotrópica que pode ser facilmente aplicada com espátula ou pulverização.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaEmaco-S-488
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalCementitious
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
  • Código CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniclassRepair Mortars