Publicar produtos
Emseal Horizontal Colorseal® - water-resistant expansion joint for non-trafficked applications
Sika

Emseal Horizontal Colorseal® - water-resistant expansion joint for non-trafficked applications

Traduzido por Google,

Sika Emseal Horizontal Colorseal® é ideal para garantir a estanqueidade em juntas estruturais, sísmicas e de encosto de plano horizontal em tabuleiros de concreto moldado no local, pré-moldado ou pós-tensionado sem tráfego. Ele combina um fole de silicone curado e aplicado de fábrica com um suporte de selante de espuma expansível impregnado de acrílico hidrofóbico. É à prova d'água, inodoro, de manuseio limpo, estável aos raios UV, não mancha, flexível a baixas temperaturas e estável a altas temperaturas.

A continuidade da vedação e a continuidade do isolamento térmico durante as mudanças de plano e direção são marcas registradas do Horizontal Colorseal. A capacidade do produto de manter a estanqueidade ao lidar com curvas e mudanças de direção o diferencia ainda mais das vedações de tiras de borracha e trilhos. Horizontal Colorseal é fixado positivamente nos cantos internos sem âncoras invasivas.

Características
• Selo primário
• Estanque
• Isola as juntas de dilatação do convés e do telhado
• Ancoragem não invasiva
• Atenuador acústico STC 52; OITC38
• Selante híbrido de espuma e silicone de baixa tensão
• Instalação rápida – nova ou reformada
• Esteticamente e praticamente versátil
• Lida facilmente com mudanças de plano e direção
• Lida facilmente com juntas de dilatação curvas

Usos
Como vedação estanque em juntas em aplicações de decks protegidos sob placas de cobertura ou em perímetros em:
• Decks: juntas estruturais, juntas perimetrais, juntas de isolamento em torres de escadas/elevadores
• Parapeitos, telhados
• Coberturas de concreto em túneis acima do solo, tanques de águas residuais, etc.
• Vedação de reserva sob os conjuntos de tampa da junta de expansão
• Como isolamento e vedação secundária nas juntas de dilatação do telhado abaixo do RoofJoint

Tamanhos
1/2″ a 8″ (12mm – 200mm)

Movimento
Total 100% (+50% e -50%) do tamanho nominal fornecido.

Cor
Uma grande variedade de cores padrão e cores personalizadas estão disponíveis.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaemseal-horizontal-colorseal
  • Familia de productoWatertight Expansion Joints
  • Grupo de produtosFloors and Decks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSelante
  • Material secundárioEspuma Firme
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints