Publicar produtos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG

    Traduzido por Google,
    SikaEmaco® T 1200 PG é uma argamassa de reparo e assentamento de vazamento de componente único, de presa e endurecimento rápidos, que atende aos requisitos da classe R4 de acordo com a EN 1504 parte 3. SikaEmaco® T 1200 PG é um material pronto para uso que contém cimento Portland resistente a sulfato (HSR LA), ligantes hidráulicos, areias bem graduadas, fibras de polímero especialmente selecionadas (PAN – poliacrilonitrila) e aditivos especiais que fornecem rápido aumento de resistência mesmo em temperaturas abaixo de zero, durabilidade aprimorada e inigualável baixa retração de secagem. Quando misturado com água, SikaEmaco® T 1200 PG forma uma argamassa com consistência fluida ou fluida que pode ser facilmente aplicada à mão ou à máquina de 10 mm a 150 mm de espessura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSikaEmaco-T-1200-PG
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de produtosTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEC000611
    • Nome ETIMQuick drying cement/plaster
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniclassRepair Mortars