Publicar produtos
Endurecedor de superfície mineral e colorido Sikafloor®-3 QuartzTop
Endurecedor de superfície mineral e colorido Sikafloor®-3 QuartzTop
Endurecedor de superfície mineral e colorido Sikafloor®-3 QuartzTop
    Sika

    Endurecedor de superfície mineral e colorido Sikafloor®-3 QuartzTop

    Sikafloor®-3 QuartzTop é um endurecedor mineral, colorido, monocomponente, pré-doseado, para betão, com agregados de quartzo mineral, aditivos e pigmentos.

    Utilizações

    Sikafloor®-3 QuartzTop só pode ser usado por profissionais experientes.

    Sikafloor®-3 QuartzTop providencia uma superfície resistente e forma uma camada resistente para pavimentos monolíticos. Quando polvilhado e espalhado sobre betão fresco, forma uma superfície colorida, lisa e resistente.

    Indicado para armazéns, fábricas, áreas públicas, centros comerciais, restaurantes e museus.

    Características / Vantagens

    • Resistência média ao desgaste
    • Resistência ao impacto
    • Boa relação custo/qualidade
    • Diminuição de poeiras
    • Rápido de aplicar
    • Aumenta a resistência a óleos e gorduras
    • Qualidade garantida de mistura em fábrica
    • Várias cores disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasikafloor-3-quartztop
    • Familia de producto Flooring
    • Grupo de produtosAcrylic dispersion
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_85_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface hardeners
    • Código CSI MasterFormat 201409 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
    • Número OmniClass23-15 17 11 15 13
    • Título OmniclassFloor Hardeners
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte