Publicar produtos
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
    Sika

    Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W

    Traduzido por Google,

    Sikafloor® ProSeal W é uma emulsão acrílica monocomponente dispersa em água para curar, endurecer e selar pisos e estruturas de concreto fresco ou endurecido.

    Usos

    • Composto de cura para limitar a secagem da superfície e rachaduras
    • Fornece cura e vedação para endurecedores de agitação seca Sikafloor®
    • Tratamento anti-poeira e melhoria da resistência à abrasão de superfícies de concreto existentes
    • Adequado para aplicação exterior e interior

    Características / Vantagens

    • Aplicação de dispersão de água
    • Adequado para uso interno onde produtos à base de solventes não podem ser aplicados devido aos regulamentos de saúde e segurança
    • Ajuda a controlar a poeira para superfícies de piso de concreto novas e existentes
    • Cura e sela efetivamente superfícies de concreto em uma única operação econômica
    • Amarelecimento muito baixo
    • Fácil aplicação por spray ou rolo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasikafloor-proseal-w
    • Familia de producto Flooring
    • Grupo de produtosAcrylic dispersion
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_85_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface hardeners
    • Código CSI MasterFormat 201409 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
    • Número OmniClass23-15 17 11 15 13
    • Título OmniclassFloor Hardeners
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte