Publicar produtos
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints
    Sika

    SikaFuko® Smart Re-injectable hose for sealing construction joints

    Traduzido por Google,

    SikaFuko® Smart é uma mangueira reinjetável para vedação de várias juntas de construção e conexão em estruturas de concreto estanques. Para selar a junta, SikaFuko® Smart é injetado com materiais Sika® Injection adequados, como acrilato e suspensões de cimento microfino (para injeções múltiplas) ou poliuretano e resinas epóxi (para injeção única). A mangueira pode ser reinjetada várias vezes, se necessário.

    Usos

      O Produto é utilizado para:

    • Construção de vedação e juntas de conexão
    • Um sistema de backup para waterbars
    • Segurança conjunta adicional para muitas estruturas e métodos de construção diferentes
    • Estruturas de teste para vazamentos de água

    • O Produto é utilizado nas seguintes estruturas de retenção ou exclusão de água:

    • Porões
    • Reservatórios
    • Barragens
    • Canais
    • Estações de tratamento de águas residuais
    • túneis
    • Metrô e sistemas de metrô
    • Paredes de contenção

    Características / Vantagens

    • Múltiplas reinjeções com resinas de acrilato de injeção Sika® ou suspensões de cimento microfinas
    • Injetável de uso único com poliuretano de injeção Sika® e resinas epóxi
    • Solução de backup ideal para combinação com waterstops
    • Instalação fácil, rápida e segura, sem cola e sem pistola de calor
    • Pode ser soldado diretamente ao PVC-Sika Waterbar®
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicasikafuko-smart
      • Familia de productoWaterproofing
      • Grupo de produtosRe-injectable hose
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2023-04-10
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPVC
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
      • Código UNSPSC30
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_15_42
      • Uniclass 2015 DescriçãoInjectable hose waterstops
      • Código CSI MasterFormat 201403 15 13.21
      • Título CSI MasterFormat 2014Injection Hose Waterstops
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 13
      • Título OmniclassWaterstops
      • Código CSI UniFormat IIA20
      • Título CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION