Publicar produtos
Imperm. e protecção alta resist. Química - Sikagard® -7000 CR
Imperm. e protecção alta resist. Química - Sikagard® -7000 CR
Imperm. e protecção alta resist. Química - Sikagard® -7000 CR
Imperm. e protecção alta resist. Química - Sikagard® -7000 CR
    Sika

    Imperm. e protecção alta resist. Química - Sikagard® -7000 CR

    Traduzido por Google,

    Sistema de impermeabilização e proteção baseado na tecnologia Xolutec para instalações de águas residuais e ambientes industriais químicos agressivos.

    Primer: Sikagard® P 770. Primer especial para membranas M aplicadas sobre substratos minerais (secos ou úmidos).

    Membrana: Sikagard® M 790. Membrana de ponte de fissuras de dois componentes com alta resistência química.

    Especificação
    • Application of 1 coat with minimum total approximate thickness of 0,2 (or 0,3) mm of two-component, Xolutec based primer Sikagard® P 770, followed by application of 2 (3) coats with minimum total approximate thickness of 0.8 (1.2) mm of the two-component Xolutec based waterproofing membrane Sikagard® M 790.

      Physical properties of the product:

      Impermeability to water under pressure (+ side): ≥ 5 bar

      Impermeability to water under pressure (- side): ≥ 1,5 bar

      Capillary water absorption (EN 1062-3): ≤ 0.1 kg/m²/h0.5

      Permeability to water vapour (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd ≥ 120 m (0,8 mm thickness)

      Permeability to carbon dioxide (EN 1062-6): Sd ≥ 200 m (0,8 mm thickness)

      Abrasion resistance (EN ISO 5470-1 - Taber H22, 1000 g, 1000 c): ≤ 200 mg

      Impact resistance (EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm

      Adhesion to concrete (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2

      Adhesion to concrete after freeze-thaw cycling (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2

      Crack bridging (EN 1062-7 A- Static): ≥ A3 (+23ºC); ≥ A2 (0ºC); ≥ A2 (-10ºC)

      Crack bridging (EN 1062-7 B - Dynamic): ≥ B3.1 (+23ºC); ≥ B2 (-10ºC)

      Resistance to biogenic acid corrosion (after an accelerated 72 weeks period equivalent to 11 to 14 years period in real sewer system):

      - No significant change in tensile strength and permeability.

      - Adhesion tests show cohesive failure on concrete substrate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSikagard-7000-CR
    • Familia de productoConcrete Protection
    • Grupo de produtosChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 15
    • Título OmniclassFluid Applied Waterproofing