Publicar produtos
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

Traduzido por Google,
SikaGrout®-4800 é uma argamassa de precisão de um componente, à base de cimento, reforçada com agregado metálico, sem encolhimento e de ultra-alta resistência. Quando misturado com água, SikaGrout®-4800 forma uma argamassa com consistência fluida que pode ser facilmente aplicada à mão ou à máquina. SikaGrout®-4800 pode ser usado em espessuras de 20 mm a 150 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaGrout-4800
  • Familia de productoGrouting
  • Grupo de produtosCementitious Grouts
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious grouts
  • Código CSI MasterFormat 201403 62 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Non-Shrink Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15 11 13
  • Título OmniclassCatalyzed Metallic Concrete Grouts