Publicar produtos
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400

Traduzido por Google,
SikaGrout®-9400 é uma argamassa à base de cimento compensada por contração que, quando misturada com água, produz uma argamassa homogênea, fluida e bombeável com resistência inicial e final e módulo excepcionalmente altos. O produto apresenta fadiga aumentada. Os modelos mais recentes de melhor embalagem de ligante e nanotecnologia aplicada produzem uma argamassa com desempenho técnico superior, propriedades reológicas excepcionais e tempos abertos estendidos exclusivos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaGrout-9400
  • Familia de productoGrouting
  • Grupo de produtosCementitious Grouts
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalCementitious
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious grouts
  • Código CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15
  • Título OmniclassGrouts