Publicar produtos
Ultra-high strength fatigue certified onshore wind tower precision grout with SikaGrout®-3350
Sika

Ultra-high strength fatigue certified onshore wind tower precision grout with SikaGrout®-3350

Traduzido por Google,

SikaGrout®-3350 é uma argamassa de 1 parte, cimentícia, de endurecimento rápido, de fluxo livre, que é compensada por retração e atinge resistências iniciais e finais ultra altas. Projetado especificamente para torres eólicas de aço onshore e concreto pré-moldado.

USOS

O SikaGrout®-3350 só pode ser usado por profissionais experientes.

  • Rejuntamento de juntas de precisão de altíssimo desempenho
  • Preenchimento de juntas horizontais entre a base da torre e a fundação
  • Juntas horizontais entre elementos pré-moldados de concreto

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

  • Espessura de aplicação: 20–500 mm
  • Desenvolvimento rápido de resistência inicial, mesmo em baixas temperaturas
  • Resistência final ultra-alta > 120 MPa
  • Encolhimento muito baixo
  • Certificado de fadiga
  • Boa fluidez
  • Alta aderência ao concreto
  • Pronto para usar (basta adicionar água)
  • Adequado para bombeamento de membrana de longas distâncias - baixa compressão para isolamento térmico
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasikagrout_3350
  • Familia de productoGrouting
  • Grupo de produtosCementitious Grouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious grouts
  • Código CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15
  • Título OmniclassGrouts