Publicar produtos
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

Traduzido por Google,
Um sistema de dois componentes baseado em resinas epóxi de baixa viscosidade. Ideal para selar fissuras estáticas de larguras maiores que 100 mícrons, mas não maiores que 9 mm. É altamente penetrante e cura para formar uma vedação permanente e rígida contra a entrada de fluidos e gases corrosivos, e é capaz de restaurar a integridade estrutural de elementos de concreto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaInject-1315
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosCrack Repair and Bonding Injections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalEpoxy
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete crack repair or filling systems
  • Código CSI MasterFormat 201403 64 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Epoxy Injection Grouting
  • Número OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Título OmniclassConcrete Rehabilitation Products