Publicar produtos
Mortar admixtures, SikaLatex®-600
Sika

Mortar admixtures, SikaLatex®-600

Traduzido por Google,
SikaLatex®-600 é uma formulação especial de polímeros acrílicos e modificadores projetados para uso como aditivo para misturas de cimento e outros materiais de construção altamente alcalinos. SikaLatex®-600 é um líquido branco leitoso com uma viscosidade ligeiramente maior do que a da água.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSikaLatex-600
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosCementitious Waterproofing Coatings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPolymer-modified cementitious
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcrylic-based waterproof coatings
  • Código CSI MasterFormat 201407 16 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Polymer Modified Cement Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Título OmniclassAcrylic Modified Cement Waterproofing