Publicar produtos
Wabo® SeismicFloor FNB
Wabo® SeismicFloor FNB
    Sika

    Wabo® SeismicFloor FNB

    Traduzido por Google,
    O Wabo®SeismicFloor (FNB) foi projetado com uma placa de cobertura com bisel invertido, reduzindo assim as folgas entre a placa de cobertura e a placa de extensão e nivelada com o piso acabado. É um sistema de piso interior durável e confiável, capaz de acomodar movimentos sísmicos térmicos e multidirecionais. Projetado para tráfego de pedestres de alto volume e condições de carga pesada, o SeismicFloor aceita a maioria dos materiais e acabamentos de piso interno. Todos os modelos estão em conformidade com as diretrizes da ADA.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_FNB
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints