Publicar produtos
Wabo® WeatherSeam Interior WSW
Sika

Wabo® WeatherSeam Interior WSW

Traduzido por Google,
Wabo®WeatherSeam é um sistema de junta sísmica à prova de intempéries para paredes e tetos interiores e exteriores. O sistema é facilmente instalado e acomoda movimentos sísmicos térmicos e multidirecionais. Atraente em design, as vedações elastoméricas coloridas cobrem completamente a estrutura de alumínio de suporte, resultando em nenhum metal exposto. Barreiras de umidade secundárias estão disponíveis para inibir a passagem de umidade externa e condensação de entrar na cavidade da parede
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWABO_WSW_INT
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de produtosArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints